Artykuły 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Piny
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 80°C

Materiał

  • PA

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6555/ 8/16 Wyłącznik zbliżeniowy płaski z kablem

E 6555/ 8/16

Wyłącznik zbliżeniowy płaski z kablem

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.