Artykuły 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Piny
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 140°C

Materiał

  • 1.4305

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 65601/ 8/55 Wyłącznik zbliżeniowy kwadratowy z kablem, do 140°C

E 65601/ 8/55

Wyłącznik zbliżeniowy kwadratowy z kablem, do 140°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.