Artykuły 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Szczegóły

Opis produktu

  • Powtarzalność z dokładnością do 10 μm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6524 HT/ 6/46 Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 200°C

E 6524 HT/ 6/46

Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 200°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.