Artykuły 1

ADP
l3
Rodzaj wykonania
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Jednokanałowa wtyczka czujnika z kablem jednożyłowym E 6760
  • Szybki montaż dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji odcięcia izolacji
  • Zdejmowanie izolacji z kabla czujnika jednożyłowego E 6760 nie jest konieczne
  • Nasadka ochronna na wtyczkę Fischer w zakresie dostawy
  • Śruby mocujące wchodzą w zakres dostawy

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6762/2000/S Kabel czujnika jednożyłowy, z wtyczką jednokanałową

E 6762/2000/S

Kabel czujnika jednożyłowy, z wtyczką jednokanałową

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.