Artykuły 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 200°C
  • do wtyczki wielokanałowej E 6763

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6760/2000 Kabel czujnika, jednożyłowy

E 6760/2000

Kabel czujnika, jednożyłowy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.