Artykuły 371

ADP
d1
l1
SW
l2
d3
l3
E 1200/ 2 x 6
M 2
6
1.5
6
3.8
2
E 1200/ 2 x 8
M 2
8
1.5
8
3.8
2
E 1200/ 2 x 10
M 2
10
1.5
10
3.8
2
E 1200/ 2 x 12
M 2
12
1.5
12
3.8
2
E 1200/ 2 x 16
M 2
16
1.5
16
3.8
2
E 1200/ 2 x 20
M 2
20
1.5
16
3.8
2
E 1200/ 2,5 x 12
M 2.5
12
2
12
4.5
2.5
E 1200/ 2,5 x 16
M 2.5
16
2
16
4.5
2.5
E 1200/ 2,5 x 20
M 2.5
20
2
20
4.5
2.5
E 1200/ 3 x 5
M 3
5
2.5
5
5.5
3
E 1200/ 3 x 6
M 3
6
2.5
6
5.5
3
E 1200/ 3 x 8
M 3
8
2.5
8
5.5
3
E 1200/ 3 x 10
M 3
10
2.5
10
5.5
3
E 1200/ 3 x 12
M 3
12
2.5
12
5.5
3
E 1200/ 3 x 14
M 3
14
2.5
14
5.5
3
E 1200/ 3 x 16
M 3
16
2.5
16
5.5
3
E 1200/ 3 x 20
M 3
20
2.5
20
5.5
3
E 1200/ 3 x 25
M 3
25
2.5
18
5.5
3
E 1200/ 3 x 30
M 3
30
2.5
18
5.5
3
E 1200/ 3 x 35
M 3
35
2.5
18
5.5
3
E 1200/ 3 x 40
M 3
40
2.5
18
5.5
3
E 1200/ 3 x 45
M 3
45
2.5
18
5.5
3
E 1200/ 4 x 6
M 4
6
3
6
7
4
E 1200/ 4 x 8
M 4
8
3
8
7
4
E 1200/ 4 x 10
M 4
10
3
10
7
4
E 1200/ 4 x 12
M 4
12
3
12
7
4
E 1200/ 4 x 14
M 4
14
3
14
7
4
E 1200/ 4 x 16
M 4
16
3
16
7
4
E 1200/ 4 x 18
M 4
18
3
18
7
4
E 1200/ 4 x 20
M 4
20
3
20
7
4

Szczegóły

Opis produktu

  • ISO 4762 (DIN 912)

Materiał

  • 12.9
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.