Artykuły 1

ADP
Typ
l
V 20854/E
Szczypce dla elektryków
220

Szczegóły

Opis produktu

  • Do mocowania tulejek zaciskowych z kołnierzem lub bez kołnierza izolacyjnego, zgodnie z DIN 46228 / EN 50027
  • Zakres zaciskania od 0,08 do 16 mm²
  • Pełne zaciskanie dzięki zintegrowanemu, zwalnianemu mechanizmowi blokującemu
  • Wykonane ze specjalnej stali o wysokiej wytrzymałości
  • Do tulejek zaciskowych V 20857

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 20854/E Szczypce do zaciskania tulejek zaciskowych Zdjęcie pojedyncze produktu

V 20854/E

Szczypce do zaciskania tulejek zaciskowych

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.