Artykuły 9

ADP
d1
l [m]
Kolor
d2
EH 5240/5 x 5
5
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 10
5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 25
5
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/6 x 5
6
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 10
6
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 25
6
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/8 x 5
8
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 10
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 25
8
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2

Szczegóły

Opis produktu

  • Odporność na wysoką temperaturę do 600°C
  • Optymalna izolacja kabli połączeniowych dla gorących kanałów
  • Zwiększa żywotność elementów grzejnych

Materiał

  • Włókno szklane
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.