Artykuły 1

ADP
Typ
Zawartość zestawu
V 20857/EZ-Set-1
Akcesoria dla elektryków
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Szczegóły

Opis produktu

  • Praktyczne przezroczyste opakowanie
  • Obrotowa pokrywa z otworem do wyjmowania poszczególnych tulejek zaciskowych
  • Zakres zaciskania od 0,08 do 16 mm²

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

Zawartość zestawu

  • 0,50 mm² – 50 szt.
  • 0,75 mm² – 100 szt.
  • 1,00 mm² – 100 szt.
  • 1,50 mm² – 100 szt.
  • 2,50 mm² – 50 szt.
V 20857/EZ-Set-1 Tulejki zaciskowe do kabli elektrycznych Zdjęcie pojedyncze produktu

V 20857/EZ-Set-1

Tulejki zaciskowe do kabli elektrycznych

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.