Artykuły 41

ADP
Liczba stref
Przyporządkowanie pinów
liczba styków / wtyczka
CEE Przyłącze sieciowe [A]
Maksymalna moc [kW]
L
B
H
Waga [kg]
Wejścia/wyjścia cyfrowe
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
24
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
30
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
36
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
42
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
48
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 16/ 3
6
121
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 16/ 3
6
121
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 32/ 3
12
121
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 63/ 3
18
121
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
18
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/121/24BQ/-/ 63/ 3
24
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
30
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
36
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
42
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
35
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
48
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 16/ 3
6
522
16BQ/16BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 16/ 3
6
522
24BQ/24BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 32/ 3
12
522
16BQ/16BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D048/ 7/522/16BQ/16BQ/ 63/ 3
18
522
16BQ/16BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
18
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
24
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
30
522
24BQ/24BQ
63
43
450
390
400
30
2 / 1

Szczegóły

Opis produktu

  • Najwyższe bezpieczeństwo procesu i niezawodna regulacja temperatury dzięki najnowocześniejszym komponentom sprzętowym i programowym
  • Ergonomiczna i intuicyjna obsługa dzięki ekranowi dotykowemu
  • Kompaktowa konstrukcja w celu ograniczenia przestrzeni zabudowy
  • Zaawansowane funkcje, takie jak inteligentna regulacja mocy, Mold-Check i wiele innych

Przemyślany, innowacyjny i intuicyjny w obsłudze

Optymalna jakość regulacji przy wyjątkowo zwartej konstrukcji: regulator kanałów grzewczych profiTEMP+ wyróżnia się najnowocześniejszą technologią i optymalną funkcją regulacji, dzięki czemu spełnia wymogi najbardziej wymagających aplikacji.

Zestawienie najważniejszych zalet:

  • Asystent konfiguracji: dzięki wskazówkom konfiguracyjnym umożliwia szybkie i przyjazne dla użytkownika uruchamianie nowych narzędzi.
  • Precyzyjna, automatyczna regulacja: wykorzystuje samouczące się algorytmy, aby zapewnić optymalną jakość produkowanych detali, nawet w przypadku wymagających zastosowań.
  • Diagnozowanie błędów (MoldCheck): zwiększa niezawodność działania poprzez wczesne wykrywanie błędów okablowania w obwodach czujników i ogrzewania.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.