Artykuły 1

ADP
Typ
l
V 20853/E
Szczypce dla elektryków
200

Szczegóły

Opis produktu

  • Do zdejmowania izolacji z przewodów drobnożyłowych i litych, z izolacją PVC od 0,14–10 mm²
  • Do cięcia przewodów drobnożyłowych z izolacją PVC od 0,14–10 mm²
  • Regulowana długość ściągania izolacji od 3 do 21 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 20853/E Ściągacz do izolacji Zdjęcie pojedyncze produktu

V 20853/E

Ściągacz do izolacji

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.