E 2735
Wspornik obudowy gniazda
Artykuły 4
| |
ADP
|
b
|
l
|
b1
|
l1
|
b2
|
l2
|
b3
|
l3
|
b4
|
l4
|
Typ A: Wspornik wzdłużny; Typ B: Wspornik poprzeczny
|
A
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2735/ 64x185
|
|
64
|
185
|
- |
185
|
52
|
142
|
36
|
173.5
|
30
|
185
|
A
|
1
|
|
E 2735/ 80x125
|
|
80
|
125
|
79
|
125
|
60
|
114
|
52
|
113
|
30
|
90
|
B
|
1
|
|
E 2735/ 80x175
|
|
80
|
175
|
79
|
175
|
60
|
141.5
|
52
|
163
|
30
|
110
|
B
|
1
|
|
E 2735/120x220
|
|
120
|
220
|
113
|
220
|
94
|
83.3
|
82
|
204
|
30
|
130
|
B
|
4
|
Szczegóły
Opis produktu
- Pasujący do E 2730, E 2732
Materiał
- 1.4301
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już teraz