Artykuły 5

ADP
Typ
n max. [min-1]
Zawartość zestawu
GESM 1400/Set-1
Set-1
40000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-2
Set-2
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-3
Set-3
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 1400/Set-4
Set-4
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20
GESM 1400/Set-5
Set-5
7600
  • Control unit GESM 1400/40
  • Polisher attachment for brushless micro motor GESM 2610/0-6,0

Szczegóły

Opis produktu

  • Wysoka moc urządzenia dzięki bezszczotkowemu silnikowi
  • Bezstopniowa regulacja obrotów od 1.000-40.000 U/min
  • Wskaźnik obciążenia i zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Z funkcją pamięci; możliwość podłączenia 2 silników
  • Stałe dostosowanie prędkości
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.