Artykuły 1

ADP
Moc [W]
n [min-1]
Waga [g]
d1
lk [m]
GESM 2001/260/60
260
1000 - 60000
276
3
1.85

Szczegóły

Opis produktu

  • Wszechstronne urządzenie do wymagających zastosowań przemysłowych
  • Efektywna wymiana narzędzi dzięki systemowi szybkiego mocowania z dużą siłą zacisku, bez użycia klucza
  • Płynna praca nawet przy najwyższych prędkościach
  • Lekka, ergonomiczna obudowa aluminiowa
  • Zintegrowane chłodzenie silnika dla najdłuższego możliwego czasu pracy i żywotności narzędzia
  • Podświetlany włącznik/wyłącznik, wygodnie umieszczony bezpośrednio na uchwycie

Zakres dostawy

  • Zacisk mocujący ø 3mm do uchwytu szybkomocującego (GESM 20015) z kołkiem mocującym
  • Klucz do zacisku (GESM 20016)
  • Przewód silnika

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 2001/260/60 Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, uniwersalny Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 2001/260/60

Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, uniwersalny

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.