Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
Szt./opak.
VKP 100/ 120
120g
Puszka
1
VKP 100/ 750
750g
Puszka
1

Szczegóły

Opis produktu

Pasta chłodząco-smarująca, przeznaczona w szczególności do wyjątkowo trudno skrawalnych materiałów, gdzie nie sprawdzają się tradycyjne oleje. Z uwagi na dużą przyczepność i najwyższej jakości substancje czynne, zarówno długi okres trwałości narzędzia jak i bardzo dobra jakość powierzchni są zachowane nawet w najcięższych warunkach obróbki.

Zalety

  • Wyselekcjonowane dodatki umożliwiają wysoką szybkość skrawania
  • Zapewnia wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarową
  • Najlepiej nadaje się do wyjątkowo trudno skrawalnych materiałów
  • Bardzo dobra do obróbki metali kolorowych
  • Nie zawiera chloru i silikonu, dzięki czemu nie zalicza się do substancji niebezpiecznych

Zakres zastosowania

Łatwa obsługa dzięki bezpośredniemu nałożeniu na narzędzie.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
brązowy
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Baza
Wartość:
synthetic wax
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
1.0 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Temperatura zapłonu
Wartość:
> 250 °C
Metoda badania:
DIN EN ISO 2592
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.