Niezawodność procesu produkcji gwintów

Kiedy dochodzi do uszkodzenia gwintownika, powstają wysokie koszty eksploatacyjne. Nasze narzędzia do gwintowania spełniają najwyższe oczekiwania, dzięki dopasowanej do tego celu geometrii ostrza.

Materiały używane do produkcji narzędzi i form charakteryzują się wysoką jakością i odpowiednia wytrzymałością. Mają one także różny stopień podatności na obróbkę skrawaniem. Na co dzień używa się wielu materiałów, które są trudne do obróbki mechanicznej. W codziennej produkcji stosujemy gwintowniki z naszej własnej oferty.

Dzięki zastosowaniu naszych produktów zapobiec można powstawaniu niepotrzebnych kosztów, takich jak:

  • Ręczne usuwanie uszkodzonych gwintowników
  • Usuwanie uszkodzonych gwintowników poprzez drążenie wgłębne
  • Frezowanie złamanych gwintowników frezem twardym
  • Powtórne gwintowanie
  • Ewentualnie zastąpienie uszkodzonych gwintów wkładką do gwintów

Gewindeherstellung mit einem Blauring Gewindebohrer – für höchste Schnittwerte und durchgängige Prozesssicherheit.
Gewindeherstellung mit einem Blauring Gewindebohrer – für höchste Schnittwerte und durchgängige Prozesssicherheit.

Gwintownik typu Blue ring

Nasze gwintowniki typu Blue ring są najlepszymi produktami wśród narzędzi do gwintowania. Są one wykonane ze stali szybkotnącej HSS-E lub HSS-E-PM i są pokryte powłoką TiAIN oraz specjalną warstwą ślizgową. Zapewnia to optymalne odprowadzanie wiórów, mniejsze tarcie i wydłużoną trwałość narzędzia. Perfekcyjna kontrola mocowania umożliwia uzyskanie najwyższych wartości skrawania i niezawodności procesu. Dzięki temu można zredukować ilość narzędzi w firmie i wykorzystać nasze gwintowniki do następujących zakresów zastosowań:

  • Aluminium
  • Miedź
  • Stal
  • Stal ulepszona cieplnie
  • Stal narzędziowa
  • Stale i odlewy nierdzewne
  • Stopy tytanu

Zestawienie

Gwintownik uniwersalny

Gwinty w materiałach hartowanych

Wygniatak

Gwintownik

Frez do gwintów

Wiertło do otworów pod gwinty

Kalkulator parametrów skrawania

Uchwyty do gwintowania

Olej chłodząco-smarujący

Sprawdzian do gwintów
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.