Artykuły 1

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34223/10x1
90
17
7
9
1
3
5.5
M10

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Odpowiedni

Stal nierdzewna

K

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Odpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

Odpowiedni

Stal nierdzewna

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Odpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Do gwintów precyzyjnych, metrycznych ISO

Materiał

  • HSS-E (5% Co), z powłoką TiN

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

WZG 34223/10x1 HSS - E gwintownik, metryczny precyz.do otw.przelot. Zdjęcie pojedyncze produktu

WZG 34223/10x1

HSS - E gwintownik, metryczny precyz.do otw.przelot.

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Schnittstellenkalkulator icon Do kalkulatora
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.