Artykuły 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Odpowiedni

Stal nierdzewna

K

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

Odpowiedni

Stal nierdzewna

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Dla gwintów metrycznych ISO

Materiał

  • HSS-E (5% Co), z powłoką TiN
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.