Artikelen 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 200 °C
  • Voor meerkanaals stekker E 6763

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 6760/2000 Single-Wire sensorkabel

E 6760/2000

Single-Wire sensorkabel

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.