Artikelen 1

ADP
Uitvoering
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Details

Productbeschrijving

  • Aansluiting van een sensor met éénaderige kabel E 6760
  • Snelle inbouw dankzij gebruiksvriendelijk snijklemcontact
  • Strippen van de E 6760 eenaderige kabel is niet nodig
  • Beschermkap voor Fischer stekker inbegrepen in de levering
  • Schroeven ter bevestiging meegeleverd

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 6761/S Éénkanaalsstekker

E 6761/S

Éénkanaalsstekker

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.