Artikelen 5

ADP
l
d1
d2
E 6756/ 200
200
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 400
400
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 600
600
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 800
800
M 4 x 0.35
2
E 6756/1000
1000
M 4 x 0.35
2

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 200 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.