Articolo 41

ADP
Numero di zone
Cablaggio
Numero di contatti / connettore
Connessione alla rete CEE [A]
Potenza massima [kW]
L
B
H
Peso [kg]
Entrate/Uscite Digitali
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
24
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
30
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
36
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
42
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
48
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 16/ 3
6
121
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 16/ 3
6
121
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 32/ 3
12
121
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 63/ 3
18
121
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
18
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/121/24BQ/-/ 63/ 3
24
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
30
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
36
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
42
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
35
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
48
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 16/ 3
6
522
16BQ/16BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 16/ 3
6
522
24BQ/24BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 32/ 3
12
522
16BQ/16BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D048/ 7/522/16BQ/16BQ/ 63/ 3
18
522
16BQ/16BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
18
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
24
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
30
522
24BQ/24BQ
63
43
450
390
400
30
2 / 1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elevata sicurezza dei processi e controllo della temperatura affidabile grazie ai moderni componenti del software
  • Utilizzo ergonomico ed intuitivo grazie allo schermo tattile
  • Forma compatta per un minimo ingombro dello spazio
  • Prestazioni di ultima generazione come la regolazione intelligente della corrente elettrica, il controllo dello stampo e molto altro ancora

Innovativa, intelligente ed intuitiva

Massima qualità di controllo combinata con un design compatto: la centralina di termoregolazione profiTEMP+ offre una tecnologia all’avanguardia ed un sistema di regolazione ottimizzato, ideale per applicazioni molto complesse.

I vantaggi principali in un colpo d’occhio:

  • Assistente di installazione: consente una messa in funzione facile e veloce di nuovi dispositivi mediante impostazioni guidate.
  • Controllo automatico ad alta precisione: mediante algoritmi di autoapprendimento, garantisce una qualità ottimale dei pezzi, anche per applicazioni molto complesse.
  • Ispezione intelligente degli stampi (MoldCheck): aumenta l’affidabilità operativa rilevando tempestivamente i guasti di cablaggio nei circuiti dei sensori e del riscaldamento.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.