Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 20857/EZ-Set-1
Accessori da elettricista
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pratica scatola dosatore trasparente
  • Coperchio svitabile per un facile accesso ai singoli morsetti per cavi
  • Crimpatura da 0,08 a 16 mm²

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Contenuto del set

  • 0,50 mm² – 50 pz.
  • 0,75 mm² – 100 pz.
  • 1,00 mm² – 100 pz.
  • 1,50 mm² – 100 pz.
  • 2,50 mm² – 50 pz.
V 20857/EZ-Set-1 Morsetti per cavi Immagine singola del prodotto

V 20857/EZ-Set-1

Morsetti per cavi

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.