Articolo 1

ADP
Tipo
l
V 20853/E
Pinza da elettricista
200

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la spelatura di conduttori rigidi e a trefoli fini con isolamento in PVC da 0,14 a 10 mm²
  • Per il taglio di conduttori a trefoli fini con isolamento in PVC da 0,14 a 10 mm².
  • Lunghezza di spelatura regolabile da 3 a 21 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 20853/E Spelacavi Immagine singola del prodotto

V 20853/E

Spelacavi

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.