Articolo 1

ADP
Tipo
l
V 20854/E
Pinza da elettricista
220

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la lavorazione di morsetti per cavi con e senza collare isolante secondo DIN 46228 / EN 50027
  • Crimpatura da 0,08 a 16 mm²
  • Crimpatura garantita dal fermo di bloccaggio integrato
  • In acciaio speciale ad alta resistenza
  • Per morsetti per cavi V 20857

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 20854/E Pinza per crimpatura Immagine singola del prodotto

V 20854/E

Pinza per crimpatura

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.