Vare 1

ADP
Ydelse [W]
n [min-1]
Gev. [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Hurtig motor med højt drejningsmoment, perfekt til forarbejdning af højstyrkematerialer
  • Effektive værktøjsskift takket være det nøglefri hurtigspændesystem med høj spændekraft
  • Støjsvag kørsel, selv ved højeste omdrejningstal
  • Ergonomisk aluminiumshus med indbygget frontventilator for at beskytte mod snavs og støv
  • Integreret motorkøling, for at opnå længst mulig tænding og levetid
  • Oplyst tænd/sluk-knap bekvemt placeret direkte på håndstykket

Leveringsomfang

  • Spændetang ø 3mm til nøglefri borepatron (GESM 20015) med rørstift
  • Spændetangnøgle (GESM 20016) og låsenøgle (GESM 20017)
  • Motorkabel

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESM 2007/260/60 Mikromotor-håndstykke M-Line, Power Produkt enkeltbillede

GESM 2007/260/60

Mikromotor-håndstykke M-Line, Power

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.