Artikel 1

ADP
Effekt [W]
n [min-1]
Vikt [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Snabb motor med högt vridmoment, perfekt för bearbetning av mycket hållfasta material
  • Effektiva verktygsbyten tack vare det nyckellösa snabbspännsystemet med hög spännkraft
  • Tyst drift även vid högsta hastigheter
  • Ergonomiskt aluminiumhus med inbyggd främre fläkt för att skydda mot smuts och damm
  • Integrerad motorkylning för längsta möjliga påkoppling och livslängd
  • Belyst på/av-brytare bekvämt placerad direkt på handenheten

Leveransomfattning

  • Spännhylsa ø3 mm för snabb-spännchuck (GESM 20015) med spännstift
  • Spännyckel (GESM 20016) och låsnyckel (GESM 20017)
  • Motorkabel

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 2007/260/60 Mikromotor-handenhet M-Line, Power Enskild produktbild

GESM 2007/260/60

Mikromotor-handenhet M-Line, Power

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.