GESM 2007
Brezkrtačni mikromotor M-Line, Power
Izdelek 1
| |
ADP
|
P
|
Število vrtljajev
|
Teža
|
d1
|
Ik: Dolžina kabla
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GESM 2007/260/60
|
|
260
|
1000 - 60000
|
338
|
3
|
1.85
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Hitri motor z visokim navorom, kot nalašč za obdelavo materialov visoke trdnosti
- Učinkovita menjava orodja zaradi sistema hitrovpenjalnega sistema brez ključa z veliko vpenjalno silo
- Nemoteno delovanje tudi pri najvišjih hitrostih
- Ergonomično aluminijasto ohišje z vgrajenim sprednjim ventilatorjem za zaščito pred umazanijo in prahom
- Vgrajeno hlajenje motorja za najdaljše čase delovanja in življenjske dobe
- Osvetljeno stikalo za vklo/izklop je priročno nameščeno neposredno na držalu
Obseg dobave
- Vpenjalno držalo ø 3 mm za hitrovpenjalno glavo (GESM 20015) z napetostnim zatičem
- Ključ za vpenjalno držalo (GESM 20016) in aretirni ključ (GESM 20017)
- Kabel motorja
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas