Árucikk 1

ADP
Teljesítmény [W]
n [min-1]
Súly. [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Részletek

Termékleírás

  • Gyors és nagy nyomatékú motor, tökéletes a nagy szilárdságú anyagok megmunkálásához
  • Hatékony szerszámcsere a kulcs nélküli, nagy szorítóerővel rendelkező gyorsbefogó rendszernek köszönhetően
  • Csendes működés még a legnagyobb fordulatszámnál is
  • Ergonomikus alumínium ház beépített elülső ventilátorral a szennyeződés és por ellen
  • Integrált motorhűtés a lehető leghosszabb bekapcsolási időtartam és élettartam érdekében
  • Megvilágított be-/kikapcsoló kényelmes helyen közvetlenül a kéziegységen

Szállítási terjedelem

  • ø 3 mm-es befogópatron feszítőcsapos gyorsbefogó tokmányhoz (GESM 20015)
  • Befogópatron kulcs (GESM 20016) és zárókulcs (GESM 20017)
  • Motorkábel

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

GESM 2007/260/60 M-Line mikromotoros kéziegység, power Termék önálló képe

GESM 2007/260/60

M-Line mikromotoros kéziegység, power

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.