Ürünler 1

ADP
Çıkış [W]
n [min-1]
Ağırlık [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

detaylar

Product description

  • Fast and high-torque motor, perfect for machining high-strength materials
  • Efficient tool change due to keyless quick clamping system with high clamping force
  • Smooth running even at the highest speeds
  • Ergonomic aluminium housing with built-in front fan against dirt and dust
  • Integrated motor cooling for the longest possible duty cycle and service life
  • Illuminated on/off switch conveniently located directly on the handpiece

Scope of delivery

  • ø 3 mm collet for quick-action clamping chuck (GESM 20015) with slotted spring pin
  • Collet wrench (20016) and locking wrench (GESM 20017)
  • Motor cable

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 2007/260/60 M-Line mikro motor el aleti, güç Ürün tek görseli

GESM 2007/260/60

M-Line mikro motor el aleti, güç

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.