Artikkelit 1

ADP
Teho [W]
n [min-1]
Paino [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Nopea ja suuren vääntömomentin moottori, joka sopii erinomaisesti lujien materiaalien käsittelyyn
  • Työkalujen tehokas vaihtaminen avaimettoman pikakiinnitysjärjestelmän ja suuren kiristysvoiman ansiosta
  • Tasainen käynti myös suurilla kierrosluvuilla
  • Ergonominen alumiinikotelo, jossa on sisäänrakennettu tuuletin, joka suojaa lialta ja pölyltä
  • Integroitu moottorin jäähdytys mahdollisimman pitkää toiminta-aikaa ja käyttöikää varten
  • Valaistu virtakytkin sijaitsee kätevästi suoraan käsikappaleessa

Toimitussisältö

  • Kiristysholkki ø3 mm pikakiinnitysistukalle (GESM 20015) jousiholkilla
  • Kiristysholkkiavain (GESM 20016) ja lukitusavain (GESM 20017)
  • Moottorikaapeli

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 2007/260/60 Mikromoottori käsikappale M-line, power Tuotteen yksittäiskuva

GESM 2007/260/60

Mikromoottori käsikappale M-line, power

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.