Артикул 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Полюси
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 140 °C

Материал

  • 1.4305

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 65601/ 8/55 Краен изключвател безконтактен квадратен, с кабел, до 140°C

E 65601/ 8/55

Краен изключвател безконтактен квадратен, с кабел, до 140°C

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.