Izdelek 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Št.polov
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 140 °C

Material

  • 1.4305

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 65601/ 8/55 Stikalo približevalno kvadratno s kablom, do 140°C

E 65601/ 8/55

Stikalo približevalno kvadratno s kablom, do 140°C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge