Artikel 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Stolpe
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 140°C

Material

  • 1.4305

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 65601/ 8/55 Induktiv givare kvadratisk med kabel, upp till 140°C

E 65601/ 8/55

Induktiv givare kvadratisk med kabel, upp till 140°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.