Articolo 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Tipo
Pz. / Conf.
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Tipo A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Tipo B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Tipo B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Tipo B
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 120°C

Materiale

  • PA 66
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.