Stavka 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Polovi
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 140 °C

Materijal

  • 1.4305

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 65601/ 8/55 Četvrtasti senzor blizine sa kablom, do 140°C

E 65601/ 8/55

Četvrtasti senzor blizine sa kablom, do 140°C

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha