Είδος 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Πόλοι
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 140 °C

Υλικό

  • 1.4305

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

E 65601/ 8/55 Διακόπτης προσέγγισης τετραγωνικός με καλώδιο, έως 140°C

E 65601/ 8/55

Διακόπτης προσέγγισης τετραγωνικός με καλώδιο, έως 140°C

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.