Vare 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Poler
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 140 °C

Materiale

  • 1.4305

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 65601/ 8/55 Nærhedsafbryder, kvadratisk, med kabel, op til 140 grader

E 65601/ 8/55

Nærhedsafbryder, kvadratisk, med kabel, op til 140 grader

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.