Artikelen 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Polen
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 140 °C

Materiaal

  • 1.4305

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 65601/ 8/55 Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140°C

E 65601/ 8/55

Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140°C

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.