商品 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
极点
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

详情

Product description

  • Maximum temperature: 140 °C

Material

  • 1.4305

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 65601/ 8/55 接近开关

E 65601/ 8/55

接近开关

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。