Ürünler 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Kutuplar
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 140 °C

Material

  • 1.4305

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 65601/ 8/55 Dikdörtgen yassı yakınlık anahtarı, 140°C`ye kadar

E 65601/ 8/55

Dikdörtgen yassı yakınlık anahtarı, 140°C`ye kadar

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.