Artikkelit 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Navat
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 140 °C

Materiaali

  • 1.4305

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 65601/ 8/55 Lähestymiskytkin, neliö, johdolla, 140°C asti

E 65601/ 8/55

Lähestymiskytkin, neliö, johdolla, 140°C asti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.