Articol 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Pol
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 140 °C

Material

  • 1.4305

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 65601/ 8/55 Senzor de proximitate pătrat cu cablu, până la 140°C

E 65601/ 8/55

Senzor de proximitate pătrat cu cablu, până la 140°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.