Árucikk 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
d3
h3
l3
l4
l5
Pólus
E 65601/ 8/55
8
55
3x0.14
8
2000
M 3
5
10
30
5
3

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 140 °C

Anyag

  • 1.4305

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 65601/ 8/55 Négyzetes közelítés kapcsoló kábellal, 140°C-ig

E 65601/ 8/55

Négyzetes közelítés kapcsoló kábellal, 140°C-ig

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.