Articolo 6

ADP
Forma
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 6615/A1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3x0.25
M 8 x 1
34
9.7
-
E 6615/A1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
5000
3x0.25
M 8 x 1
34
9.7
-
E 6615/B1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
E 6615/B1/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
5000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
E 6615/B2/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B2
2000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
E 6615/B2/ 5000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B2
5000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 85°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.