Articolo 1

ADP
MB
Limite di errore [°C]
scala [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la misurazione con la sonda esterna MTM 5010
  • Termometro universale, con allarme acustico
  • Con indicatore dei valori min./max.
  • Compatibile con la sonda MTM 5010

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento e batteria (3 x AA)
  • Borsa da trasporto e filo termico tipo K

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTM 3300/925 Termometro per sensore esterno Immagine singola del prodotto

MTM 3300/925

Termometro per sensore esterno

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.