Articolo 1

ADP
Peso [g]
MTM 1105/3
60

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Copertura protettiva in pelle, incluso il supporto per la cintura
  • per la protezione del dispositivo di misura MTM 1100

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTM 1105/3 Custodia protettiva in pelle Immagine singola del prodotto

MTM 1105/3

Custodia protettiva in pelle

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.