Articolo 1

ADP
Capacità massima [l]
Tensione di alimentazione [V]
Filettatura di raccordo
Portata massima [l/min]
Dislivello massimo [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Sistema completo per l’alimentazione dei mezzi di raffreddamento di macchine per la rettifica, seghe a nastro, trapani a colonna e macchine simili
  • La pompa a immersione robusta IP 54 permette un funzionamento industriale continuo
  • Quantità del flusso regolabile grazie al rubinetto a sfera compreso nella fornitura
  • Compatibile con GMT 6000

Contenuto della confezione

  • Tubo di affluenza e di deflusso Ø16/12mm incl. fascetta serratubo
  • Cavo di connessione 2m con connettore standard a 6 poli
  • Raccordi a 90° 1/4" con rubinetto a sfera

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GMT 60004/20 Dispositivo di raffreddamento Immagine singola del prodotto

GMT 60004/20

Dispositivo di raffreddamento

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.