Artículos 1

ADP
Capacidad máx. [l]
Tensión de funcionamiento [V]
Rosca de conexión
Caudal máx. [l/min]
Altura de elevación máx. [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Detalles

Descripción del producto

  • Sistema completo para suministrar refrigerante a máquinas rectificadoras, sierras de cinta, taladros de columna y máquinas similares
  • Bomba de inmersión IP 54 resistente que permite el funcionamiento industrial continuo
  • Volumen de flujo regulable mediante una válvula de bola incluida en el suministro
  • Compatible con GMT 6000

Incluye:

  • Tubo de alimentación y vaciado de 16/12 mm de diámetro con abrazaderas
  • Cable de conexión de 2 m con macho estándar de 6 polos
  • Empalme de 90° y 1/4" con válvula de bola

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GMT 60004/20 Equipo de refrigeración Imagen del producto

GMT 60004/20

Equipo de refrigeración

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.