Stavka 1

ADP
Kapacitet maks. [l]
Radni napon [V]
Priključni navoj
Transportovana količina maks. [l/min]
Transportovana visina maks. [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompletan rashladni sistem za mašine za brušenje, sečenje, prese za bušenje, i slične mašine
  • Robusna IP 54 potapajuća pumpa omogućava kontinualan rad u industriji
  • Protok se podešava loptastim ventilom koji je deo isporuke
  • Kompatibilan sa GMT 6000

Uključeno u isporuci

  • Dostavlja se i crevo za ispust Ø16/12mm sa šelnom
  • 2m konektor sa 6 polova, standardni priključak
  • 90° priključak 1/4" sa ventilom

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GMT 60004/20 Rashladni sistem Pojedinačna slika proizvoda

GMT 60004/20

Rashladni sistem

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha